??
CAD model selection
K0996.4417
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0996 - Crank handles aluminium with revolving cylinder grip
Bill of material
K0996.4417
BESTKIPP
Order No.
K0996.4417
AUSF
version
Square socket
AUSF1
version 1
ohne Querbohrung
A
distance
160 mm
D
diameter
34 mm
D2
diameter
- mm
D3
diameter
25 mm
D7
diameter
- mm
H
Height
114.5 mm
H1
Height
82.5 mm
H2
Height
32 mm
H3
Height
19.6 mm
H4
Height
0.0 mm
L
Length
190 mm
SW
width across flats
17 mm
GEW
Approx. weight
0.2965 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
76169951
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245101627
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D

Embedded user actions